ファクトリーサプライ用品技術窓口

TSTAK2.0ツールバッグ

通常単価(税別)
14,043円
税込単価
15,447円
通常出荷日:11日目

【特長】・高い撥水・撥塵・耐久性に、機能的な収納と携帯性を実現しました。・ツールボックス「TSTAK」...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    457
  • 高さ(mm)
    248
  • 色
    黒
  • 幅(mm)
    258
  • JANコード
    4536178894838
  • 質量(g)
    2160.0
  • トラスココード
    582-1634
  • 材質1
    1680デニールターポリン・ポリマー(底部)
  • 外形寸法(mm)奥行
    258
  • 外形寸法(mm)間口
    457
  • 外形寸法(mm)高さ
    248

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DWST83540-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DWST83540-1の仕様・寸法情報

奥行(mm)
457
高さ(mm)
248
色
黒
幅(mm)
258
JANコード
4536178894838
質量(g)
2160.0
トラスココード
582-1634
材質1
1680デニールターポリン・ポリマー(底部)
外形寸法(mm)奥行
258
外形寸法(mm)間口
457
外形寸法(mm)高さ
248
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWST83540-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,043円
( 15,447円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い撥水・撥塵・耐久性に、機能的な収納と携帯性を実現しました。
・ツールボックス「TSTAK」シリーズに連結します。
【用途】
・収納・運搬に最適なバックです
・T STAKに連携可能です。
【材質】
・1680デニールターポリン・ポリマー(底部)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSTAK2.0ツールバッグの型番DWST83540-1のページです。 型番DWST83540-1に関する仕様情報を記載しております。
TSTAK2.0ツールバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSTAK2.0ツールバッグ
DEWALT TSTAK2.0トートバッグ
タフシステム2.0ツールバック
タフシステム2.0ハーフサイズツールバック
角型バッグ
ローリングバッグ
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格14,043円11,087円22,889円18,469円13,804円26,542円
通常出荷日11日目11日目19日目19日目11日目11日目
奥行(mm)457292384300290307
高さ(mm)248381335390310461
色黒黒黒黒ブラック/イエローブラック/イエロー
幅(mm)258241569300508485
JANコード453617889483845361788948454536178894814453617889482145361788986904536178898997
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました