ファクトリーサプライ用品技術窓口

DEWALTXMCLAREN角型パック

通常単価(税別)
12,951円
税込単価
14,246円
通常出荷日:11日目

【特長】・スタイリッシュな外観と33個のポケットやホルダーによる高い収納力を兼ね備えています【用途】・...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    290
  • 高さ(mm)
    310
  • 色
    BLACK
  • 幅(mm)
    508
  • JANコード
    4536178877770
  • 質量(g)
    2300.0
  • トラスココード
    696-2793

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DWST60104-9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DWST60104-9の仕様・寸法情報

奥行(mm)
290
高さ(mm)
310
色
BLACK
幅(mm)
508
JANコード
4536178877770
質量(g)
2300.0
トラスココード
696-2793
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWST60104-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,951円
( 14,246円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタイリッシュな外観と33個のポケットやホルダーによる高い収納力を兼ね備えています
【用途】
・収納・運搬

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DEWALTXMCLAREN角型パックの型番DWST60104-9のページです。 型番DWST60104-9に関する仕様情報を記載しております。
DEWALTXMCLAREN角型パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DEWALTXMCLAREN角型パック
DEWALTXMCLARENバックパック
角型バッグ
バックパック
キャスター付きバックパック
ワイドオープン型バッグ
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格12,951円18,378円13,804円20,412円20,703円12,148円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
奥行(mm)290198290198238277
高さ(mm)310475310475535297
色BLACKBLACKブラック/イエローブラック/イエローブラック/イエローブラック/イエロー
幅(mm)508347508347347406
JANコード453617887777045361788666684536178898690453617889849245361788983934536178898591
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました