17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

室内はしごオプション 設置用パイプ

通常単価(税別)
28,966
税込単価
31,863
通常出荷日:9日目

ピカコーポレイション社のはしご用オプション 室内はしごオプション 設置用パイプ シリーズです

  • トラスココード
    381-4259
  • 全長(m)
    556
  • JANコード
    4989247496059
  • 質量(g)
    1.300
  • 品名
    室内はしごオプション 設置用パイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LRSP-32A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LRSP-32Aの仕様・寸法情報

トラスココード
381-4259
全長(m)
556
JANコード
4989247496059
質量(g)
1.300
品名
室内はしごオプション 設置用パイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
LRSP-32A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,966
( 31,863 )
9日目

詳細情報

基本情報

ピカコーポレイション社のはしご用オプション 室内はしごオプション 設置用パイプ シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

室内はしごオプション 設置用パイプの型番LRSP-32Aのページです。 型番LRSP-32Aに関する仕様情報を記載しております。
室内はしごオプション 設置用パイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
室内はしごオプション 設置用パイプ
はしご(JOB・CSM)用ロック金具ユニット
はしご(CSM)用滑り止め端具ユニット
ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)
ピカ はしご上部カバー
はしご部品 ロック金具ユニット
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格28,96615,07212,65722,7816,77219,130
通常出荷日9日目11日目11日目1日目1日目9日目
トラスココード381-4259175-2418175-2410836-4234836-4235381-2687
全長(m)556-----
JANコード4989247496059--49892471370204989247503016-
質量(g)1.300840.0002404003200.300
品名室内はしごオプション 設置用パイプはしご(JOB・CSM)用ロック金具ユニットはしご(CSM)用滑り止め端具ユニットはしご用ポールグリップはしご上部カバーはしご部品 ロック金具ユニット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト