17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

はしご(JOB・CSM)用ロック金具ユニット【2個入り】

通常単価(税別)
15,072
税込単価
16,579
通常出荷日:11日目

【特長】・はしごCSMタイプ用のロック金具ユニットです【材質】・鋼製

  • トラスココード
    175-2418
  • 質量(g)
    840.000
  • 材質1
    鋼製
  • 品名
    はしご(JOB・CSM)用ロック金具ユニット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CSMA-PR1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

CSMA-PR1の仕様・寸法情報

トラスココード
175-2418
質量(g)
840.000
材質1
鋼製
品名
はしご(JOB・CSM)用ロック金具ユニット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
CSMA-PR1
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,072
( 16,579 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はしごCSMタイプ用のロック金具ユニットです
【材質】
・鋼製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はしご(JOB・CSM)用ロック金具ユニットの型番CSMA-PR1のページです。 型番CSMA-PR1に関する仕様情報を記載しております。
はしご(JOB・CSM)用ロック金具ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト