17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

はしご部品 ロック金具ユニット【2個入り】

通常単価(税別)
19,130
税込単価
21,043
通常出荷日:9日目

ピカコーポレイション社のはしご用オプション はしご部品 ロック金具ユニット シリーズです

  • トラスココード
    381-2687
  • 質量(g)
    0.300
  • 品名
    はしご部品 ロック金具ユニット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LNTA-PR1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

LNTA-PR1の仕様・寸法情報

トラスココード
381-2687
質量(g)
0.300
品名
はしご部品 ロック金具ユニット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
LNTA-PR1
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,130
( 21,043 )
9日目

詳細情報

基本情報

ピカコーポレイション社のはしご用オプション はしご部品 ロック金具ユニット シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はしご部品 ロック金具ユニットの型番LNTA-PR1のページです。 型番LNTA-PR1に関する仕様情報を記載しております。
はしご部品 ロック金具ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はしご部品 ロック金具ユニット
はしご(JOB・CSM)用ロック金具ユニット
はしご(CSM)用滑り止め端具ユニット
室内はしごオプション 設置用パイプ
はしご上部補助金具 屋根Pita
ピカ はしご上部カバー
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格19,13015,07212,65728,96630,1766,772
通常出荷日9日目11日目11日目9日目1日目1日目
トラスココード381-2687175-2418175-2410381-4259836-4236836-4235
質量(g)0.300840.0002401.300800320
品名はしご部品 ロック金具ユニットはしご(JOB・CSM)用ロック金具ユニットはしご(CSM)用滑り止め端具ユニット室内はしごオプション 設置用パイプはしご上部補助金具“屋根Pita”はしご上部カバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト