17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ターピー フレンドシート#3000

通常単価(税別)
50,288197,587
税込単価
55,317217,346
通常出荷日:4日目

【特長】・スタンダード#3000ブルーシートの大型サイズ品です・再生原料を60%以上使用した環境配慮品...

詳細を確認
  • ハトメピッチ(cm)
    100
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 番手(#)
    3000
  • 厚さ(mm)
    0.25
  • ブルー
  • 耐久期間
    約2年
  • 引裂強度
    タテ150N×ヨコ100N

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

幅(m)

質量(g)

引張強度

最小発注数量
4962074016799
553-2854
14.9
9.79
23000.0
タテ665N/5cm×ヨコ575N/5cm
1個
4962074016782
553-2852
19.9
9.79
31000.0
タテ665N/5cm×ヨコ575N
1個
4962074016751
553-2853
24.9
25.01
96000.0
タテ665N/5cm×ヨコ575N
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,288
( 55,317 )
4日目
73,422
( 80,764 )
4日目
197,587
( 217,346 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダード#3000ブルーシートの大型サイズ品です
・再生原料を60%以上使用した環境配慮品です
【用途】
・建設工事用シート/建築・建設などの壁面養生材・橋梁工事などの床面養生/資材カバー/その他養生用に
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターピー フレンドシート#3000のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト