ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンステップ GSD型シリーズ 物置台付き

通常単価(税別)
43,868円~88,173円
税込単価
48,255円~96,990円
通常出荷日:4日目

【特長】・足が疲れにくい幅広踏ざんです(奥行約10cm)。・開き止めチェーンや調整金具以外は溶接構造の...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ合金
  • 最大使用質量(kg)
    100

ご注意

  • 物置台です。
  • 足を掛ける事はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

設置寸法(mm)

質量(g)

収納時全長(m)

天板高さ(m)

最小発注数量
4968757039895
706-4317
940×1220
4700.0
1.31
1.22
1個
4968757039901
706-4312
940×1520
5500.0
1.62
1.52
1個
4968757039918
706-4315
1250×1820
6600
1.93
1.82
1個
4968757039925
706-4313
1250×2120
7500
2.24
2.12
1個
4968757039932
706-4319
1250×2420
8300.0
2.55
2.42
1個
4968757039949
706-4321
1250×2720
9000.0
2.86
2.72
1個
4968757039956
706-4320
1470×3020
10500
3.17
3.02
1個
4968757039963
706-4316
1470×3320
11300.0
3.48
3.32
1個
4968757039970
706-4318
1470×3620
12100.0
3.79
3.62
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,868円
( 48,255円 )
4日目
48,779円
( 53,657円 )
4日目
53,690円
( 59,059円 )
4日目
57,899円
( 63,689円 )
4日目
54,147円
( 59,562円 )
4日目
70,634円
( 77,697円 )
4日目
79,754円
( 87,729円 )
4日目
88,173円
( 96,990円 )
4日目
82,876円
( 91,164円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足が疲れにくい幅広踏ざんです(奥行約10cm)。
・開き止めチェーンや調整金具以外は溶接構造のオールアルミなので、軽く、持ち運びも楽です。
・後支柱が約15cm間隔で調整可能です。
【用途】
・庭木の剪定や果実の収穫作業に。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 物置台です。
  • 足を掛ける事はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンステップ GSD型シリーズ 物置台付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンステップ GSD型シリーズ 物置台付き
折りたたみ式踏台 "スリムステップ"
連結低床アルミステップ
デザイン踏台"ハンドルステップ"
多目的作業台 キャリスター 5段
リトルジャイアント シュアステップ
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格43,868円-26,448円 -18,983円 -15,933円194,061円 -16,691円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目5日目4日目
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金FRP樹脂
最大使用質量(kg)100100120100100170
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト