ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーボン樹脂製コンパクト踏台 SCF-24

通常単価(税別)
18,551
税込単価
20,406
通常出荷日:1日目

【特長】・高強度のカーボン配合で、天板が一枚構造だから強い・作業台に【材質】・カーボン樹脂

  • JANコード
    4968757010177
  • トラスココード
    529-8175
  • 天板寸法(mm)
    329×254
  • 質量(g)
    900.0
  • 材質1
    カーボン樹脂
  • 収納時全長(m)
    0.243
  • 収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
    329×40×243
  • 段数(段)
    1
  • 最大使用質量(kg)
    150
  • 天板高さ(m)
    0.24
  • 本体サイズ(mm)
    329×254×243

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SCF-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCF-24の仕様・寸法情報

JANコード
4968757010177
トラスココード
529-8175
天板寸法(mm)
329×254
質量(g)
900.0
材質1
カーボン樹脂
収納時全長(m)
0.243
収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
329×40×243
段数(段)
1
最大使用質量(kg)
150
天板高さ(m)
0.24
本体サイズ(mm)
329×254×243

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCF-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,551
( 20,406 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度のカーボン配合で、天板が一枚構造だから強い
・作業台に
【材質】
・カーボン樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーボン樹脂製コンパクト踏台 SCF-24の型番SCF-24のページです。 型番SCF-24に関する仕様情報を記載しております。
カーボン樹脂製コンパクト踏台 SCF-24のレビュー
この商品のレビューはありません

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト