17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトステップ DBG手摺

通常単価(税別)
34,62159,257
税込単価
38,08365,183
通常出荷日:4日目

【用途】・DBGシリーズの1100mm手摺オプションに。【材質】・アルミ

  • 材質1
    アルミ
  • 天板色
    シルバー
  • 段高(mm)
    1100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合機種

タイプ

最小発注数量
4968757494113
537-0571
4600.0
DBG2
片側開口手すり
1個
4968757494014
535-4946
2500.0
DBG2
片側手すり
1個
4968757494120
537-0654
4800.0
DBG3
片側開口手すり
1個
4968757494144
535-1709
5600.0
DBG5
片側開口手すり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,041
( 52,845 )
4日目
34,621
( 38,083 )
4日目
48,919
( 53,811 )
4日目
59,257
( 65,183 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・DBGシリーズの1100mm手摺オプションに。
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトステップ DBG手摺のレビュー
この商品のレビューはありません

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト