17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多目的作業台 キャリスター 5段

通常単価(税別)
162,684188,851
税込単価
178,952207,736
通常出荷日:5日目

【特長】・緩やかな昇降角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます・上枠が付いているので天板の上でも...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ合金
  • 段数(段)
    5
  • 最大使用質量(kg)
    100
  • 天板高さ(m)
    1.35

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

設置寸法(mm)

天板寸法(mm)

質量(g)

収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ

最小発注数量
268-3272
750×1170
400×320
17100.0
1710×750×360
1個
268-3271
910×1170
550×320
18800.0
1710×910×360
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162,684
( 178,952 )
5日目
188,851
( 207,736 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・緩やかな昇降角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます
・上枠が付いているので天板の上でも安心して作業ができます
・背面キャスターが付いており、折りたたまなくても、上枠を持って、カートを引くように移動ができます
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多目的作業台 キャリスター 5段のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト