17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱・耐寒潤滑グリース

通常単価(税別)
7,30251,972
税込単価
8,03257,169
通常出荷日:9日目

【特長】・境界潤滑性、水洗耐水性に優れています・ゴム、プラスチック、金属を侵しません・酸化安定性に優れ...

詳細を確認
  • ちょう度
    305
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~150
  • 材質1
    主成分:シリコーン・金属石ケン増稠グリス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(g)

容器タイプ

最小発注数量
4990561215578
293-0030
1185.0
1000
金属缶
1個
4990561000013
778-2403
130
95
チューブ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,972
( 57,169 )
9日目
7,302
( 8,032 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・境界潤滑性、水洗耐水性に優れています
・ゴム、プラスチック、金属を侵しません
・酸化安定性に優れており、腐食性がありません
・耐熱性、耐寒性に優れています(使用温度範囲-40℃~150℃)
【用途】
・モーター、ポンプ、ファン等の潤滑
・各種ベアリング、バルブ、ギア、シール等の潤滑
・各種ゴムパッキンのシール
【材質】
・主成分:シリコーン・金属石ケン増稠グリス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱・耐寒潤滑グリースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱・耐寒潤滑グリース
熱伝導性シリコーンオイルコンパウンド、YG6260-1K、ホワイト、1kg
モリコート 44Mグリース 耐熱タイプ
シリコーングリース(プラスチック潤滑用)
汎用シリコーングリース(高温潤滑用)
汎用シリコーングリース(低温潤滑用)
メーカーモメンティブモメンティブデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格7,302-42,78628,0422,675 -2,003 -2,003 -
通常出荷日9日目1日目2日目1日目〜1日目1日目〜
ちょう度305300----
使用温度範囲(℃)-40~150-40~150℃----
材質1主成分:シリコーン・金属石ケン増稠グリス-----
白色----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト