17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

エココードプロテクター

通常単価(税別)
16,98421,403
税込単価
18,68223,543
通常出荷日:5日目

【特長】・ゴム製に比べて引裂き強度が強く裂けにくい・重量が軽く扱いやすい【用途】・コードの保護に【材質...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ(m)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
10
100
4580179998934
14500.0
603-5200
1個
4
160
4580179998941
14200.0
603-5195
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,984
( 18,682 )
5日目
21,403
( 23,543 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム製に比べて引裂き強度が強く裂けにくい
・重量が軽く扱いやすい
【用途】
・コードの保護に
【材質】
・再生エラストマー樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エココードプロテクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エココードプロテクター
キタムラ コードプロテクター
コードプロテクター(1溝/5溝)
ケーブルプロテクター
ケーブルプロテクター“ラインバッカー”
ケーブルプロテクター CP2シリーズ
メーカーアラオキタムラ産業エスコ大研化成工業CHECKERS大研化成工業
通常価格16,984-10,303 -10,675 -13,705 -79,48814,437 -
通常出荷日5日目4日目2日目4日目1日目1日目〜
-----
材質1再生エラストマー樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト