17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネスパンゲア V型腿ベルト

通常単価(税別)
21,78329,594
税込単価
23,96132,553
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品・ハーネス本体のみ・動きやすさを高めた軽量プロモデル...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    肩バックル:スチール
  • 材質3
    腿バックル:アルミニウム
  • ベルト幅(mm)
    40
  • 材質4
    D環:スチール
  • 最大使用可能質量(kg)
    130
  • 胸ベルト幅(mm)
    25
  • 腿バックル
    ワンタッチ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

最小発注数量
ブラック
L
4510620806952
160-5536
970
1個
ブラック
LL
4510620816593
426-7024
1070
1個
ブラック
M
4510620806945
160-5535
970
1個
ブラック
S
4510620808369
426-7023
920
1個
L
4510620806976
160-5533
970
1個
LL
4510620816937
426-7017
1070
1個
M
4510620806969
160-5532
970
1個
S
4510620808376
426-7027
920
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,233
( 24,456 )
1日目
29,594
( 32,553 )
9日目
21,783
( 23,961 )
1日目
28,415
( 31,257 )
9日目
22,233
( 24,456 )
1日目
29,594
( 32,553 )
9日目
21,783
( 23,961 )
1日目
28,415
( 31,257 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
・ハーネス本体のみ
・動きやすさを高めた軽量プロモデル
・腿V字型

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネスパンゲア V型腿ベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト