17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンゲア キャニオン 高視認

通常単価(税別)
30,89832,077
税込単価
33,98835,285
通常出荷日:9日目

【特長】・厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品・ハーネス本体のみ・動きやすさを高めた軽量プロモデル...

詳細を確認
  • オレンジレッド
  • ベルト幅(mm)
    40
  • 最大使用可能質量(kg)
    130
  • 胸ベルト幅(mm)
    25
  • 腿バックル
    ワンタッチバックル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

最小発注数量
L
4510620816784
426-7026
1080.000
1個
LL
4510620816791
426-7025
1130.000
1個
S
4510620816760
426-7022
980.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,494
( 34,643 )
9日目
32,077
( 35,285 )
9日目
30,898
( 33,988 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
・ハーネス本体のみ
・動きやすさを高めた軽量プロモデル
・反射率の高い再帰反射材を使用しており業界屈指の高視認性を実現
・腿V字型

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンゲア キャニオン 高視認のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト