ファクトリーサプライ用品技術窓口

水平親綱用緊張器ハンドタイトナー

通常単価(税別)
14,266円
税込単価
15,693円
通常出荷日:11日目

【特長】・親綱を引き込むだけで簡単に張れて、垂直親綱にも使用可能です・緊張解除も楽にできます・金具部分...

詳細を確認
  • JANコード
    4510620009773
  • トラスココード
    709-2691
  • 質量(g) (g)
    1150
  • 材質1
    緊張器:スチール
  • 材質2
    フック:スチール
  • フック口開き(mm)
    53
  • 全長(mm)
    400
  • 適合ロープ(mm)
    16

ご注意

  • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HT-DH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HT-DHの仕様・寸法情報

JANコード
4510620009773
トラスココード
709-2691
質量(g)(g)
1150
材質1
緊張器:スチール
材質2
フック:スチール
フック口開き(mm)
53
全長(mm)
400
適合ロープ(mm)
16

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT-DH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,266円
( 15,693円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・親綱を引き込むだけで簡単に張れて、垂直親綱にも使用可能です
・緊張解除も楽にできます
・金具部分は長時間さびにくくなっています
【用途】
・建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他
【材質】
・緊張器:スチール
・フック:スチール

ご注意

  • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水平親綱用緊張器ハンドタイトナーの型番HT-DHのページです。 型番HT-DHに関する仕様情報を記載しております。
水平親綱用緊張器ハンドタイトナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水平親綱用緊張器ハンドタイトナー
垂直親綱用グリップ
リブラ ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード ダブル (墜落制止用器具)
パンゲア用 D環付チェストベルト (墜落制止用器具)
ロープ式 タイプ1ランヤード(墜落制止用器具)
ロープ式 タイプ1ランヤード (墜落制止用器具)
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格14,266円7,417円24,213円6,480円8,589円14,494円
通常出荷日11日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード451062000977345106202402064510620807119451062080848245106208071574510620807140
トラスココード709-2691434-2747160-5565160-5541160-5571160-5572
質量(g)(g)1150760.0001740240780.0001250
材質1緊張器:スチールランヤード:ナイロン巻取器:樹脂製ケースベルト、ポリエステルストラップ:3ッ打ナイロンロープストラップ:3ッ打ナイロンロープ
材質2フック:スチールフック:スチールストラップ:アラミド芯入テトロン肩バックル、スチールD環側コネクタ:スチールD環側コネクタ:スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました