17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型伸縮ロープ式 ダブル 軽量スライドバックル仕様 カルラック

通常単価(税別)
19,330
税込単価
21,263
通常出荷日:9日目

【特長】・墜落制止用器具の規格適合品・2丁掛け胴ベルト型墜落制止用器具・メイン伸縮式ランヤード+サブ伸...

詳細を確認
  • JANコード
    4510620854298
  • トラスココード
    427-4952
  • 質量(g) (g)
    1330
  • フック口開き(mm)
    51
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • 胴ベルト長さ(mm)
    1200
  • 胴ベルト幅(mm)
    50
  • ベルト色
    ベルト:ブラック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KLN-WER-B-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KLN-WER-B-BLの仕様・寸法情報

JANコード
4510620854298
トラスココード
427-4952
質量(g)(g)
1330
フック口開き(mm)
51
最大使用可能質量(kg)
100
胴ベルト長さ(mm)
1200
胴ベルト幅(mm)
50
ベルト色
ベルト:ブラック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
KLN-WER-B-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,330
( 21,263 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・墜落制止用器具の規格適合品
・2丁掛け胴ベルト型墜落制止用器具
・メイン伸縮式ランヤード+サブ伸縮式補助ロープ
・スライドバックル装備
・使用荷重100kg

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型伸縮ロープ式 ダブル 軽量スライドバックル仕様 カルラックの型番KLN-WER-B-BLのページです。 型番KLN-WER-B-BLに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型伸縮ロープ式 ダブル 軽量スライドバックル仕様 カルラックのレビュー
この商品のレビューはありません

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト