ファクトリーサプライ用品技術窓口

αHMTSB型 電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック

通常単価(税別)
304,295円~385,433円
税込単価
334,725円~423,976円
通常出荷日:11日目

【特長】・商用電源(単相200V)仕様のため、よりパワフルに使用出来ます。・電気トロリと組み合わせるこ...

詳細を確認
  • 時間定格(min)
    25
  • 電源コード長さ(m)
    0.5
  • 操作電圧(V)
    200-220
  • 電源(V)
    単相200
  • 適合横行レール幅(mm)
    75~100~125

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 21 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

フック間最小距離(mm)

巻上速度(m/min)50Hz

巻上速度(m/min)60Hz

標準揚程(m)

定格荷重(t)

最小発注数量
693-0896
39500.0
425(直結時360)
13
13
10
0.06
1個
693-0898
36500.0
425(直結時360)
13
13
6
0.06
1個
693-0961
37500.0
425(直結時360)
13
13
7
0.06
1個
693-1119
38000.0
425(直結時360)
13
13
8
0.06
1個
693-0962
38500.0
425(直結時360)
13
13
9
0.06
1個
693-0901
39500.0
425(直結時360)
13
13
10
0.1
1個
693-1110
41500.0
425(直結時360)
15
15
10
0.16
1個
693-0879
41500.0
425(直結時360)
10
10
10
0.25
1個
693-1093
36500.0
425(直結時360)
13
13
6
0.1
1個
693-0909
37500.0
425(直結時360)
13
13
7
0.1
1個
693-1098
38000.0
425(直結時360)
13
13
8
0.1
1個
693-0888
38500.0
425(直結時360)
13
13
9
0.1
1個
693-1113
38500.0
425(直結時360)
15
15
6
0.16
1個
693-0938
39500.0
425(直結時360)
15
15
7
0.16
1個
693-0929
40000.0
425(直結時360)
15
15
8
0.16
1個
693-0922
40500.0
425(直結時360)
15
15
9
0.16
1個
693-0919
38500.0
425(直結時360)
10
10
6
0.25
1個
693-0893
39500.0
425(直結時360)
10
10
7
0.25
1個
693-0890
40000.0
425(直結時360)
10
10
8
0.25
1個
693-0933
40500.0
425(直結時360)
10
10
9
0.25
1個
693-0894
43000
505(直結時415)
5
5
6
0.49
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
329,302円
( 362,232円 )
11日目
304,295円
( 334,725円 )
11日目
310,546円
( 341,601円 )
11日目
316,798円
( 348,478円 )
11日目
323,049円
( 355,354円 )
11日目
329,302円
( 362,232円 )
11日目
382,291円
( 420,520円 )
11日目
382,291円
( 420,520円 )
11日目
304,295円
( 334,725円 )
11日目
310,546円
( 341,601円 )
11日目
316,798円
( 348,478円 )
11日目
323,049円
( 355,354円 )
11日目
357,289円
( 393,018円 )
11日目
363,539円
( 399,893円 )
11日目
369,790円
( 406,769円 )
11日目
376,041円
( 413,645円 )
11日目
357,289円
( 393,018円 )
11日目
363,539円
( 399,893円 )
11日目
369,790円
( 406,769円 )
11日目
376,041円
( 413,645円 )
11日目
385,433円
( 423,976円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・商用電源(単相200V)仕様のため、よりパワフルに使用出来ます。
・電気トロリと組み合わせることにより、運搬範囲の拡大が可能です。
・より作業性を向上させたタイプとなっています。
・電気トロリは電磁ブレーキ式を採用しているため、従来の電気トロリよりも「安全性」、「停止精度」が向上しています。
【用途】
・店・工場・現場などでの荷役・運搬作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

αHMTSB型 電気トロリ結合式小型電気チェーンブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
αHMTSB型 電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック
αHVMTSB型 電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック
αSVMTSB型 電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック
αSBMTBK型 電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック
DAM型電気トロリ結合式電気チェーンブロック(定速型)
電気トロリ式電気チェーンブロック(1速式)
メーカー象印象印象印象印象印象印
通常価格304,295円-327,968円 -384,158円303,798円 -366,412円 -276,091円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目8日目〜9日目
時間定格(min)25252525-25
電源コード長さ(m)0.50.50.50.50.50.5
操作電圧(V)200-220200-220100100-100
電源(V)単相200単相200単相100単相100-100
適合横行レール幅(mm)75~100~12575~100~12575~100~12575~100~125--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト