ファクトリーサプライ用品技術窓口

αSMTSB型 電気チェーンブロック

通常単価(税別)
320,481円~366,534円
税込単価
352,529円~403,187円
通常出荷日:11日目

【特長】・家庭用電源(100V)で手軽に使用可能のため、家庭の屋根裏や工場などあらゆる場面で使用可能で...

詳細を確認
  • 時間定格(min)
    25
  • 電源(V)
    単相100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

材質1

フック間最小距離(mm)

巻上速度(m/min)

巻上速度(m/min)50Hz

巻上速度(m/min)60Hz

標準揚程(m)

電源コード長さ(m)

操作電圧(V)

適合横行レール幅(mm)

定格荷重(t)

最小発注数量
706-9822
34500.0
ロードチェーン:特殊合金鋼
425
10
-
-
3
-
-
-
0.25
1個
693-0939
43000
-
505(直結時415)
-
5
5
6
0.5
100
75~100~125
0.49
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320,481円
( 352,529円 )
11日目
366,534円
( 403,187円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用電源(100V)で手軽に使用可能のため、家庭の屋根裏や工場などあらゆる場面で使用可能です。
・電気トロリと組み合わせることにより、運搬範囲の拡大し、より作業性を向上させたタイプとなっています。
・電気トロリは電磁ブレーキ式を採用しているため、従来の電気トロリよりも「安全性」、「停止精度」が向上しています。
【材質】
・ロードチェーン:特殊合金鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

αSMTSB型 電気チェーンブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
αSMTSB型 電気チェーンブロック
電気チェーンブロック (αHVDH)
αHMTSB型 電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック
αSVMTSB型 電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック
αSBMTBK型 電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック
αHVMTSB型 電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック
メーカー象印象印象印象印象印象印
通常価格320,481円-266,484円304,295円 -384,158円303,798円 -327,968円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
時間定格(min)252525252525
電源(V)単相100単相200V単相200単相100単相100単相200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト