17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DAM型電気トロリ結合式電気チェーンブロック(定速型)

通常単価(税別)
297,191555,789
税込単価
326,910611,368
通常出荷日:11日目

象印社の電気チェーンブロック(三相200Vタイプ) DAM型電気トロリ結合式電気チェーンブロック(定速...

詳細を確認
  • 時間定格(min)
    30
  • 電源コード長さ(m)
    0.5
  • 操作電圧(V)
    24
  • 電源(V)
    3相200V

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 23 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

フック間最小距離(mm)

巻上速度(m/min)50Hz

巻上速度(m/min)60Hz

標準揚程(m)

操作方法

定格荷重(t)

最小発注数量
222-4383
84000
575
7.3
8.6
10
-
0.5
1個
221-9547
76000
575
7.3
8.6
4
押し釦操作
0.5
1個
221-9647
79000
575
7.3
8.6
6
-
0.5
1個
222-1177
80000.0
575
7.3
8.6
7
-
0.5
1個
222-4357
81000.0
575
7.3
8.6
8
-
0.5
1個
222-4323
83000.0
575
7.3
8.6
9
-
0.5
1個
222-2729
112000.0
620
6.8
8.2
10
-
1
1個
221-8031
102500.0
620
6.8
8.2
4
押し釦操作
1
1個
221-8045
106000.0
620
6.8
8.2
6
-
1
1個
222-5898
107500.0
620
6.8
8.2
7
-
1
1個
222-5879
109000.0
620
6.8
8.2
8
-
1
1個
221-4907
109500.0
620
6.8
8.2
9
-
1
1個
221-4847
200000.0
735
8.7
10.3
6
-
1.5
1個
222-1165
202500.0
735
8.7
10.3
7
-
1.5
1個
221-7990
205000.0
735
8.7
10.3
8
-
1.5
1個
221-6478
208000.0
735
8.7
10.3
9
-
1.5
1個
221-6429
206000.0
735
6.9
8.1
6
-
2
1個
222-4293
209000.0
735
6.9
8.1
7
-
2
1個
222-1213
82000.0
570
7.8
9.3
10
-
0.25
1個
221-1747
77000
570
7.8
9.3
6
-
0.25
1個
221-6463
78000
570
7.8
9.3
7
-
0.25
1個
222-4310
79500.0
570
7.8
9.3
8
-
0.25
1個
221-9627
81000.0
570
7.8
9.3
9
-
0.25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
408,987
( 449,886 )
11日目
302,963
( 333,259 )
11日目
382,452
( 420,697 )
11日目
389,241
( 428,165 )
11日目
395,823
( 435,405 )
11日目
402,405
( 442,646 )
11日目
453,706
( 499,077 )
11日目
411,139
( 452,253 )
11日目
348,768
( 383,645 )
11日目
432,423
( 475,665 )
11日目
439,516
( 483,468 )
11日目
446,611
( 491,272 )
11日目
420,423
( 462,465 )
11日目
521,772
( 573,949 )
11日目
530,506
( 583,557 )
11日目
539,241
( 593,165 )
11日目
447,991
( 492,790 )
11日目
555,789
( 611,368 )
11日目
387,975
( 426,773 )
11日目
297,191
( 326,910 )
11日目
368,987
( 405,886 )
11日目
375,316
( 412,848 )
11日目
381,646
( 419,811 )
11日目

詳細情報

基本情報

象印社の電気チェーンブロック(三相200Vタイプ) DAM型電気トロリ結合式電気チェーンブロック(定速型) シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DAM型電気トロリ結合式電気チェーンブロック(定速型)のレビュー
この商品のレビューはありません

電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト