ファクトリーサプライ用品技術窓口

αSBMTBK型 電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック

通常単価(税別)
303,798円~374,252円
税込単価
334,178円~411,677円
通常出荷日:11日目

【特長】・家庭用電源(100v)で手軽に使用可能のため、家庭の屋根裏や工場などあらゆる場面で使用可能で...

詳細を確認
  • 時間定格(min)
    25
  • 標準揚程(m)
    3
  • 電源コード長さ(m)
    0.5
  • 操作電圧(V)
    100
  • 電源(V)
    単相100
  • 適合横行レール幅(mm)
    75~100~125

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

フック間最小距離(mm)

巻上速度(m/min)高速

巻上速度(m/min)低速

定格荷重(t)

最小発注数量
692-4695
34500.0
425(直結時360)
13
5
0.06
1個
692-4686
34500.0
425(直結時360)
13
4
0.1
1個
692-4711
36500.0
425(直結時360)
15
5
0.16
1個
692-4707
36500.0
425(直結時360)
10
4
0.25
1個
692-4702
40000.0
505(直結時415)
5
2
0.49
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
303,798円
( 334,178円 )
11日目
303,798円
( 334,178円 )
11日目
348,133円
( 382,946円 )
11日目
348,133円
( 382,946円 )
11日目
374,252円
( 411,677円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用電源(100v)で手軽に使用可能のため、家庭の屋根裏や工場などあらゆる場面で使用可能です。
・電気トロリと組み合わせることにより、運搬範囲の拡大が可能です。
・より作業性を向上させたタイプとなっています。
・電気トロリは電磁ブレーキ式を採用しているため、従来の電気トロリよりも「安全性」、「停止精度」が向上しています。
・押ボタン2段式で低速・高速を使い分けることにより、位置決め作業などに効果を発揮します。
【用途】
・店・工場・現場などでの荷役・運搬作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

αSBMTBK型 電気トロリ結合式小型電気チェーンブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
αSBMTBK型 電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック
αSVMTSB型 電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック
αHVMTSB型 電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック
電気トロリ式電気チェーンブロック(1速式)
電気チェーンブロック (αHVDH)
DB型電気トロリー付電気チェンブロック
メーカー象印象印象印象印象印象印
通常価格303,798円-384,158円327,968円 -276,091円266,484円597,857円 -
通常出荷日11日目11日目11日目9日目11日目8日目〜
時間定格(min)2525252525-
標準揚程(m)36332.5-
電源コード長さ(m)0.50.50.50.550.5
操作電圧(V)100100200-220100200-
電源(V)単相100単相100単相200100単相200V-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト