ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気トロリ式電気チェーンブロック(1速式)

通常単価(税別)
276,091円
税込単価
303,700円
通常出荷日:9日目

【特長】・家庭用電源(100V)で手軽に使用可能のため、家庭の屋根裏や工場などあらゆる場面で使用可能で...

詳細を確認
  • トラスココード
    701-3832
  • 質量(g)
    35000.0
  • フック間最小距離(mm)
    425
  • 巻上速度(m/min)
    13
  • 巻上速度(m/min)50Hz
    13
  • 巻上速度(m/min)60Hz
    13
  • 時間定格(min)
    25
  • 標準揚程(m)
    3
  • 電源コード長さ(m)
    0.5
  • 操作電圧(V)
    100
  • 電源(V)
    100
  • 操作方法
    押し釦操作
  • 定格荷重(t)
    0.06

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ASMTSBK0630
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ASMTSBK0630の仕様・寸法情報

トラスココード
701-3832
質量(g)
35000.0
フック間最小距離(mm)
425
巻上速度(m/min)
13
巻上速度(m/min)50Hz
13
巻上速度(m/min)60Hz
13
時間定格(min)
25
標準揚程(m)
3
電源コード長さ(m)
0.5
操作電圧(V)
100
電源(V)
100
操作方法
押し釦操作
定格荷重(t)
0.06
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ASMTSBK0630
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
276,091円
( 303,700円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用電源(100V)で手軽に使用可能のため、家庭の屋根裏や工場などあらゆる場面で使用可能です
・電気トロリと組み合わせることにより、運搬範囲の拡大
・より作業性を向上させたタイプとなっています
・電気トロリは電磁ブレーキ式を採用しているため、従来の電気トロリよりも「安全性」、「停止精度」が向上しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気トロリ式電気チェーンブロック(1速式)の型番ASMTSBK0630のページです。 型番ASMTSBK0630に関する仕様情報を記載しております。
電気トロリ式電気チェーンブロック(1速式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気トロリ式電気チェーンブロック(1速式)
電気チェーンブロック (αHVDH)
αSVMTSB型 電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック
DB型電気トロリー付電気チェンブロック
FA型プレントロリ式電気チェーンブロック 2.8t
アルファスライドグリップ電気チェーンブロック
メーカー象印象印象印象印象印象印
通常価格276,091円266,484円384,158円597,857円 -158,787円 -179,491円 -
通常出荷日9日目11日目11日目8日目〜4日目〜11日目
トラスココード701-3832221-6449693-0887---
質量(g)35000.022000.039000.0---
フック間最小距離(mm)425730425(直結時360)--900
巻上速度(m/min)131~10----
巻上速度(m/min)50Hz1301~10---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました