ファクトリーサプライ用品技術窓口

DB型電気トロリー付電気チェンブロック

通常単価(税別)
661,176
税込単価
727,294
通常出荷日:11日目

【特長】・電気トロリと組み合わせることにより、運搬範囲の拡大・より作業性を向上させたタイプとなっていま...

詳細を確認
  • トラスココード
    221-8072
  • 質量(g)
    236000.0
  • フック間最小距離(mm)
    990
  • 巻上速度(m/min)50Hz
    4.43:1.45
  • 巻上速度(m/min)60Hz
    5.25:1.75
  • 巻上速度(m/min)高速
    4.43/5.25
  • 巻上速度(m/min)低速
    1.45/1.75
  • 時間定格(min)
    15:30
  • 標準揚程(m)
    6
  • 電源コード長さ(m)
    0.5
  • 操作電圧(V)
    24
  • 電源(V)
    3相200V
  • 操作方法
    押し釦操作
  • 定格荷重(t)
    2.8

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DBM02860
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DBM02860の仕様・寸法情報

トラスココード
221-8072
質量(g)
236000.0
フック間最小距離(mm)
990
巻上速度(m/min)50Hz
4.43:1.45
巻上速度(m/min)60Hz
5.25:1.75
巻上速度(m/min)高速
4.43/5.25
巻上速度(m/min)低速
1.45/1.75
時間定格(min)
15:30
標準揚程(m)
6
電源コード長さ(m)
0.5
操作電圧(V)
24
電源(V)
3相200V
操作方法
押し釦操作
定格荷重(t)
2.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DBM02860
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
661,176
( 727,294 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気トロリと組み合わせることにより、運搬範囲の拡大
・より作業性を向上させたタイプとなっています
・高頻度、高性能汎用タイプのため、原子力発電所やトンネル内の使用などあらゆる産業分野での荷役・運搬作業にお応え出来ます
・上下二速仕様のため、低速・高速の速度分けが可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DB型電気トロリー付電気チェンブロックの型番DBM02860のページです。 型番DBM02860に関する仕様情報を記載しております。
DB型電気トロリー付電気チェンブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト