ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気チェーンブロック (αHVDH)

通常単価(税別)
266,484
税込単価
293,132
通常出荷日:11日目

【特長】・商用電源(単相200V)仕様のため、よりパワフルに使用出来ます・片手操作のため、片手で吊荷を...

詳細を確認
  • トラスココード
    221-6449
  • 質量(g)
    22000.0
  • フック間最小距離(mm)
    730
  • 巻上速度(m/min)
    1~10
  • 巻上速度(m/min)50Hz
    0
  • 巻上速度(m/min)60Hz
    0
  • 時間定格(min)
    25
  • 標準揚程(m)
    2.5
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 操作電圧(V)
    200
  • 電源(V)
    単相200V
  • 操作方法
    アクセルグリップ
  • 定格荷重(t)
    0.25
  • 電源
    単相200V

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AHVDHK2525
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AHVDHK2525の仕様・寸法情報

トラスココード
221-6449
質量(g)
22000.0
フック間最小距離(mm)
730
巻上速度(m/min)
1~10
巻上速度(m/min)50Hz
0
巻上速度(m/min)60Hz
0
時間定格(min)
25
標準揚程(m)
2.5
電源コード長さ(m)
5
操作電圧(V)
200
電源(V)
単相200V
操作方法
アクセルグリップ
定格荷重(t)
0.25
電源
単相200V

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AHVDHK2525
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
266,484
( 293,132 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・商用電源(単相200V)仕様のため、よりパワフルに使用出来ます
・片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます
・グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます
・ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気チェーンブロック (αHVDH)の型番AHVDHK2525のページです。 型番AHVDHK2525に関する仕様情報を記載しております。
電気チェーンブロック (αHVDH)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気チェーンブロック (αHVDH)
電気トロリ式電気チェーンブロック(1速式)
αSVMTSB型 電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック
DB型電気トロリー付電気チェンブロック
αシリーズ単相小型電気チェーンブロック
アルファスライドグリップ電気チェーンブロック
メーカー象印象印象印象印象印象印
通常価格266,484276,091384,158597,857 -171,544 -179,491 -
通常出荷日11日目9日目11日目8日目〜8日目11日目
トラスココード221-6449701-3832693-0887---
質量(g)22000.035000.039000.0---
フック間最小距離(mm)730425425(直結時360)-675900
巻上速度(m/min)1~1013----
巻上速度(m/min)50Hz0131~10---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました