ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドラベラーACE

通常単価(税別)
16,277円
税込単価
17,905円
通常出荷日:5日目

【特長】・軽さ、丈夫さ、使いやすさを追求し、ラベルセットも簡単スピーディーなハンドラベラーです。・衝撃...

詳細を確認
  • 色
    シルバー
  • 適合ラベルサイズ(mm)
    12×21.6
  • 質量(g)
    330.000
  • 材質1
    ステンレス

ご注意

  • 専用ラベル、インクローラーは別売りです
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

印字

印字配列

JANコード

トラスココード

最小発注数量
価格表示
5Y
4971620651551
407-6011
1個
価格表示
6B
4971620651612
407-6006
1個
製造年月日表示
6D
4971620651629
407-6014
1個
分類・価格表示
6S
4971620651636
407-6012
1個
分類・内容量・価格表示
7S
4971620651735
407-6008
1個
分類・内容量・価格表示
8S
4971620651834
407-6009
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,277円
( 17,905円 )
5日目
16,277円
( 17,905円 )
5日目
16,277円
( 17,905円 )
5日目
16,277円
( 17,905円 )
5日目
16,277円
( 17,905円 )
5日目
16,277円
( 17,905円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽さ、丈夫さ、使いやすさを追求し、ラベルセットも簡単スピーディーなハンドラベラーです。
・衝撃に強い厚手のステンレスを使用しているため、錆に強く、プラスチック製品に比べて耐久性があります。
【用途】
・価格・製造年月日・賞味期限などのラベル貼付け用に
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 専用ラベル、インクローラーは別売りです
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドラベラーACEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドラベラーACE
ハンドラベラー
ハンドラベラー ラベル
ハンドラベラー 本体 1Yタイプ
ハンドラベラー 本体 1Lタイプ
ハンドラベラー 強化プラスチック製 7列(分類別表示)
メーカー共和サトーサトーアズワンアズワンサトー
通常価格16,277円9,920円 -12,914円 -19,565円25,532円15,652円
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜10日目10日目10日目
色シルバー-----
適合ラベルサイズ(mm)12×21.6-----
質量(g)330.000-----
材質1ステンレス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト