ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A |
|
ロブテックス カメラねじ変換アダプター CNAM6 |
|
エー・アンド・デイ X線検査機 AD-4991シリーズ |
|
ミツトヨ 572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV |
【特長】
・コンパクトに持ち運べる6段伸縮式ポールタイプです
・デジタル表示で誤読を防止します
・ご注文時に想定対象に合ったアタッチメント(有償)の取付が可能です
・尺相当(1/33m)表示に切替可能です
・土木での高低差測定に便利なインバース機能(±逆転測定)付です
・測定値をパソコンに表示、外部ファイル(CSV)に保存ができます
・Bluetooth通信可能です
・パソコン用ソフトはムラテックKDSホームぺージより無料ダウンロード可能です
【用途】
・天井高・対角・内法測定に
【材質】
・ポール:アルミ
・電池ボックス:ABS樹脂
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボッシュ
レーザー距離計 GLM50-23G
0通常価格(税別):24,917円

STS
グリーンマーキングレーザーレーザー色:緑
5通常価格(税別):37,001円

ムラテックKDS
ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑
4通常価格(税別):29,958円

マグネスケール
スケールユニット GB-ERシリーズ
4通常価格(税別):106,283円~

ミツトヨ
フットスイッチ
3通常価格(税別):4,942円

ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
0通常価格(税別):18,581円~

ミツトヨ
接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)
0通常価格(税別):3,140円~

ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD
0通常価格(税別):39,660円~

マグネスケール
多機能表示ユニット LH71Aシリーズ
0通常価格(税別):103,545円~