ファクトリーサプライ用品技術窓口

CXライン10RGN

通常単価(税別)
40,318円
税込単価
44,350円
通常出荷日:5日目

【特長】・コーンプリズム採用で水平が全周照射できるコンパクトレーザーです。・縦ライン1本、水平360°...

詳細を確認
  • 光源
    可視半導体レーザー
  • JANコード
    4954183176716
  • トラスココード
    685-9190
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 色
    グリーン
  • 電池寿命
    連続約7時間
  • 精度
    ±1.5mm/5m
  • 奥行(mm)
    91
  • 幅(mm)
    68
  • 保護等級
    IP54
  • 動作温度範囲(℃)
    -10℃~+35℃(結露なきこと)
  • ライン幅(mm)
    約2/5m
  • 高さ(mm)
    100
  • 光出力(mW)
    1以下
  • 波長(nm)
    515
  • 三脚取付部
    1/4インチ
  • 照射ライン
    縦1方向・水平全周
  • 横(mm)
    68
  • 縦(mm)
    100
  • 質量(g)
    460
  • レーザー安全規格
    クラス2(JIS C6802:2014)
  • 制動方式
    磁気制動方式
  • 自動補正範囲
    ±4°
  • 電源
    単3形アルカリ乾電池×4本(付属)またはACアダプター(別売)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ATL-CX10RGN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ATL-CX10RGNの仕様・寸法情報

光源
可視半導体レーザー
JANコード
4954183176716
トラスココード
685-9190
材質1
本体:ABS樹脂
色
グリーン
電池寿命
連続約7時間
精度
±1.5mm/5m
奥行(mm)
91
幅(mm)
68
保護等級
IP54
動作温度範囲(℃)
-10℃~+35℃(結露なきこと)
ライン幅(mm)
約2/5m
高さ(mm)
100
光出力(mW)
1以下
波長(nm)
515
三脚取付部
1/4インチ
照射ライン
縦1方向・水平全周
横(mm)
68
縦(mm)
100
質量(g)
460
レーザー安全規格
クラス2(JIS C6802:2014)
制動方式
磁気制動方式
自動補正範囲
±4°
電源
単3形アルカリ乾電池×4本(付属)またはACアダプター(別売)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATL-CX10RGN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,318円
( 44,350円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンプリズム採用で水平が全周照射できるコンパクトレーザーです。
・縦ライン1本、水平360°照射です。
・温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。
・傾けてレーザーが照射できる、ライン固定モードがあります。
・アルカリ乾電池とACアダプター(別売)の2WAY電源です。
・鉄骨等に取付可能なマグネットマウントセット付きです。
・レーザー用三脚に取付可能なマグネットマウントセット付きです。
【用途】
・間仕切の位置決めに。
・水平・垂直の基準出しや確認に。
・機械の設置などに。
【材質】
・本体:ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CXライン10RGNの型番ATL-CX10RGNのページです。 型番ATL-CX10RGNに関する仕様情報を記載しております。
CXライン10RGNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CXライン10RGN
ATL-66RG トラッキングベースセット
スーパーレイ66A
ミントグリーンレーザー901
オートラインレーザー23 (縦:1方向・横:1方向・地墨) 本体のみ
ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格40,318円135,868円64,023円127,970円 -30,496円29,958円
通常出荷日5日目2日目4日目1日目1日目1日目
光源可視半導体レーザー可視半導体レーザー可視半導体レーザー可視光半導体レーザー可視光半導体レーザー可視光半導体レーザー
JANコード495418317671649541831747124954183168759-49541831607534954183163433
トラスココード685-9190363-0881167-3991-441-0394773-6517
材質1本体:ABS樹脂本体カバー:ABS樹脂本体カバー:ABS樹脂本体カバー:ABS樹脂本体カバー:ABS樹脂-
色グリーングリーン白ブルーブルー-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました