ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ リーフ |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
尾崎製作所 球付測定子 |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm) |
【特長】
・LEDシグナルとハンドルのバイブレーションで規定トルク値を感知できます。
・10個の規定値を登録でき、交差を1~9%で設定可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,048円~

SK-11
デジタルトルクレンチ SDT3-060
4.6通常価格(税別):14,558円

TONE
ラチェットデジトルク(デジタル式)
0通常価格(税別):36,619円~

トップ工業
モンキ形デジタルトルクレンチ
0通常価格(税別):62,789円~

スエカゲツール
スエカゲ 1/2DR.デジタルトルクレンチ WP4-200BN
0通常価格(税別):25,980円

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,068円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):12,942円~

東日製作所
ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ
0
東日製作所
ダイヤル形トルクレンチ(置針付)
5通常価格(税別):22,816円~