17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

試験用ステンレスふるい 内径φ200 内高45mm

通常単価(税別)
10,303115,556
税込単価
11,333127,112
通常出荷日:11日目

【特長】・一般的なステンレスふるいです・枠・アミにテーパーは、ありません・ISO3310-1/JIS ...

詳細を確認
  • 材質2
    枠:SUS304
  • 深さ(mm)
    45
  • 内径(mm)
    200

ご注意

  • 写真は、ふるい・受器・蓋・中間受器です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

目開き

(mm)

最小発注数量
4589553292019
430.000
431-2419
金網:SUS304
125.0
1個
4589553292378
430.000
426-8760
金網:SUS304
0.25
1個
4589553292415
440.000
426-8790
金網:SUS316
0.125
1個
4589553292521
420.000
426-8734
金網:SUS316
0.02
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,910
( 12,001 )
11日目
10,303
( 11,333 )
11日目
10,910
( 12,001 )
11日目
115,556
( 127,112 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なステンレスふるいです
・枠・アミにテーパーは、ありません
・ISO3310-1/JIS Z 8801の規格に準拠したふるいです
【材質】
・枠:SUS304

ご注意

  • 写真は、ふるい・受器・蓋・中間受器です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

試験用ステンレスふるい 内径φ200 内高45mmのレビュー
この商品のレビューはありません

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト