ファクトリーサプライ用品技術窓口

試験用ステンレスふるい 内径φ300

通常単価(税別)
30,483
税込単価
33,531
通常出荷日:11日目

【特長】・一般的なステンレスふるいです・枠・アミにテーパーは、ありません・ISO3310-1/JIS ...

詳細を確認
  • JANコード
    4589553295027
  • 質量(g)
    1.490
  • トラスココード
    427-0350
  • 材質1
    金網:SUS304
  • 材質2
    枠:SUS304
  • 深さ(mm)
    100
  • 内径(mm)
    300
  • 目開き(mm)
    19.0

ご注意

  • 写真は、ふるい・受器・蓋・中間受器です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

7065-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7065-12の仕様・寸法情報

JANコード
4589553295027
質量(g)
1.490
トラスココード
427-0350
材質1
金網:SUS304
材質2
枠:SUS304
深さ(mm)
100
内径(mm)
300
目開き(mm)
19.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
7065-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,483
( 33,531 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なステンレスふるいです
・枠・アミにテーパーは、ありません
・ISO3310-1/JIS Z 8801の規格に準拠したふるいです
【材質】
・金網:SUS304
・枠:SUS304

ご注意

  • 写真は、ふるい・受器・蓋・中間受器です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

試験用ステンレスふるい 内径φ300の型番7065-12のページです。 型番7065-12に関する仕様情報を記載しております。
試験用ステンレスふるい 内径φ300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
試験用ステンレスふるい 内径φ300
試験用ステンレスふるい用 受器・蓋
試験用ステンレスふるい 内径φ350
試験用ステンレスふるい 内径φ200 内高45mm
ステンレスふるい300×60用 蓋・受器
TS ステンレス試験用ふるい Φ200
メーカーレオナレオナレオナレオナアズワン三商
通常価格30,48348,24331,655 -10,303 -22,51414,600 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目9日目19日目
JANコード45895532950274589553297199----
質量(g)1.4903.2402.070---
トラスココード427-0350427-0344----
材質1金網:SUS304SUS304金網:SUS304---
材質2枠:SUS304-枠:SUS304枠:SUS304--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト