ファクトリーサプライ用品技術窓口

試験用ステンレスふるい用 受器・蓋

通常単価(税別)
48,243
税込単価
53,067
通常出荷日:11日目

【特長】・一般的なステンレスふるいです・枠・アミにテーパーは、ありません【材質】・SUS304

  • JANコード
    4589553297199
  • 質量(g)
    3.240
  • トラスココード
    427-0344
  • 材質1
    SUS304
  • 深さ(mm)
    100
  • 内径(mm)
    400

ご注意

  • 内径が同じサイズのふるいとご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

7067-52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7067-52の仕様・寸法情報

JANコード
4589553297199
質量(g)
3.240
トラスココード
427-0344
材質1
SUS304
深さ(mm)
100
内径(mm)
400

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
7067-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,243
( 53,067 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なステンレスふるいです
・枠・アミにテーパーは、ありません
【材質】
・SUS304

ご注意

  • 内径が同じサイズのふるいとご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

試験用ステンレスふるい用 受器・蓋の型番7067-52のページです。 型番7067-52に関する仕様情報を記載しております。
試験用ステンレスふるい用 受器・蓋のレビュー
この商品のレビューはありません

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト