ファクトリーサプライ用品技術窓口

自閉横水栓

通常単価(税別)
25,897円
税込単価
28,487円
通常出荷日:11日目

【特長】・水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します・吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です

  • JANコード
    4972353051991
  • トラスココード
    198-9766
  • 質量(g)
    1429
  • タイプ
    自閉横水栓

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

703-720-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

703-720-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353051991
トラスココード
198-9766
質量(g)
1429
タイプ
自閉横水栓

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
703-720-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,897円
( 28,487円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します
・吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自閉横水栓の型番703-720-13のページです。 型番703-720-13に関する仕様情報を記載しております。
自閉横水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自閉横水栓
サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ)
自閉ホーム水栓 13
カクダイ ゴム栓つき風呂栓
カクダイ ゴム栓つき風呂栓
カクダイ ゴム栓つき風呂栓
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格25,897円54,136円9,581円3,506円4,418円9,309円
通常出荷日11日目11日目7日目9日目9日目9日目
JANコード497235305199149723530859964972353725007497235341206849723534120754972353412099
トラスココード198-9766198-1849807-5461807-6431807-3247807-6433
質量(g)14293620.000628.000114.800225.000357.300
タイプ自閉横水栓デッキタイプ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました