17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レバー式自在水栓

通常単価(税別)
10,194
税込単価
11,213
通常出荷日:11日目

【特長】・少ないレバーハンドルの回転角度で多量吐水が可能【材質】・青銅鋳物

  • JANコード
    4972353075799
  • トラスココード
    682-9053
  • 質量(g)
    920.000
  • 材質1
    青銅鋳物
  • 呼び径(mm)
    13

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

706-066-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

706-066-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353075799
トラスココード
682-9053
質量(g)
920.000
材質1
青銅鋳物
呼び径(mm)
13
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
706-066-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,194
( 11,213 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・少ないレバーハンドルの回転角度で多量吐水が可能
【材質】
・青銅鋳物

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバー式自在水栓の型番706-066-13のページです。 型番706-066-13に関する仕様情報を記載しております。
レバー式自在水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト