ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホースジョイントコック付カップリング

通常単価(税別)
781
税込単価
859
通常出荷日:11日目

【特長】・一時止水ができます(完全止水はしません)【材質】・ABS樹脂・ホースジョイント・ホースバンド...

詳細を確認
  • JANコード
    4972353129560
  • トラスココード
    694-6410
  • 質量(g)
    90
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 適合ホース内径(mm)
    15、18

ご注意

  • 内径18ミリのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

569-007
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

569-007の仕様・寸法情報

JANコード
4972353129560
トラスココード
694-6410
質量(g)
90
材質1
ABS樹脂
適合ホース内径(mm)
15、18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
569-007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
781
( 859 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一時止水ができます(完全止水はしません)
【材質】
・ABS樹脂
・ホースジョイント
・ホースバンド×2個(19~22mm締付用)

ご注意

  • 内径18ミリのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースジョイントコック付カップリングの型番569-007のページです。 型番569-007に関する仕様情報を記載しております。
ホースジョイントコック付カップリングのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト