17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーソナルボックス

通常単価(税別)
45,851
税込単価
50,436
通常出荷日:11日目

【特長】・歯ブラシや化粧品などを入れる小物入れです・左右に連結することができます

  • JANコード
    4972353051908
  • トラスココード
    198-8147
  • 質量(g)
    3950.000
  • 仕様
    ダイヤルキー(暗証番号固定タイプ)付、埋込、露出設置兼用、三段タイプ、ビス・プラグ、連結用部品付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

200-355
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

200-355の仕様・寸法情報

JANコード
4972353051908
トラスココード
198-8147
質量(g)
3950.000
仕様
ダイヤルキー(暗証番号固定タイプ)付、埋込、露出設置兼用、三段タイプ、ビス・プラグ、連結用部品付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
200-355
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,851
( 50,436 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯ブラシや化粧品などを入れる小物入れです
・左右に連結することができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナルボックスの型番200-355のページです。 型番200-355に関する仕様情報を記載しております。
パーソナルボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト