ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペット用双口水栓

通常単価(税別)
18,652
税込単価
20,517
通常出荷日:11日目

【特長】・ペット用の洗い流し、泥落としに最適です

  • JANコード
    4972353091188
  • トラスココード
    198-3396
  • 質量(g)
    1400.000
  • 仕様
    シャワーヘッドは標準・ソフトの切替えと流量調節機能付

ご注意

  • 寒冷地仕様とは、不凍帯に埋設した不凍栓から水抜きするための構造で、耐寒性能を高めた製品ではありません。整流器、泡沫金具は残留水により凍結破損する恐れがあります。残留水の除去、泡沫金具を取外す等の対策を行ってください。
  • 屋外での使用において表面の変色が発生する場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

704-153-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

704-153-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353091188
トラスココード
198-3396
質量(g)
1400.000
仕様
シャワーヘッドは標準・ソフトの切替えと流量調節機能付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
704-153-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,652
( 20,517 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペット用の洗い流し、泥落としに最適です

ご注意

  • 寒冷地仕様とは、不凍帯に埋設した不凍栓から水抜きするための構造で、耐寒性能を高めた製品ではありません。整流器、泡沫金具は残留水により凍結破損する恐れがあります。残留水の除去、泡沫金具を取外す等の対策を行ってください。
  • 屋外での使用において表面の変色が発生する場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペット用双口水栓の型番704-153-13のページです。 型番704-153-13に関する仕様情報を記載しております。
ペット用双口水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペット用双口水栓
双口ホーム水栓13
ガーデン用万能ホーム双口水栓//レトロ
厨房用立形シャワー水栓
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)
シングルレバーシャワー混合栓
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格18,65210,4099,75016,95725,72331,469
通常出荷日11日目1日目11日目11日目11日目11日目
JANコード497235309118849723537050924972353083886497235309074749723530901504972353050581
トラスココード198-3396836-5680198-3449198-5058198-8188199-4471
質量(g)1400.000891.00082913002640.0003129.000
仕様シャワーヘッドは標準・ソフトの切替えと流量調節機能付双口タイプ、送り座付固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、整流器付(下吐水側除く)、568-310付二条ねじスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)クランク水抜シャワーホース接続部ネジG1/2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト