ファクトリーサプライ用品技術窓口

2ハンドルシャワー混合栓 ヨコ回転ハンドル

通常単価(税別)
20,922円
税込単価
23,014円
通常出荷日:11日目

カクダイ社の混合栓 2ハンドルシャワー混合栓 ヨコ回転ハンドル シリーズです

  • JANコード
    4972353090174
  • トラスココード
    198-1801
  • 質量(g)
    2290.000
  • 仕様
    シャワーホース接続部ネジG1/2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

139-801K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

139-801Kの仕様・寸法情報

JANコード
4972353090174
トラスココード
198-1801
質量(g)
2290.000
仕様
シャワーホース接続部ネジG1/2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
139-801K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,922円
( 23,014円 )
11日目

詳細情報

基本情報

カクダイ社の混合栓 2ハンドルシャワー混合栓 ヨコ回転ハンドル シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2ハンドルシャワー混合栓 ヨコ回転ハンドルの型番139-801Kのページです。 型番139-801Kに関する仕様情報を記載しております。
2ハンドルシャワー混合栓 ヨコ回転ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2ハンドルシャワー混合栓 ヨコ回転ハンドル
2ハンドル混合栓(シャワーつき)
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)
サーモスタットシャワー混合栓
サーモスタットシャワー混合栓(逆配管)
サーモスタットシャワー混合栓 断熱構造
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格20,922円21,751円26,726円34,195円54,136円41,657円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード497235309017449723530902044972353090150497235305053649723530190144972353173754
トラスココード198-1801198-3467198-8188198-1890198-8212198-6615
質量(g)2290.0001402.0002640.0002820.0003405.0003130.000
仕様シャワーホース接続部ネジG1/2一般地・寒冷地共用クランク水抜シャワーホース接続部ネジG1/2シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替え可能断熱構造、シャワーホース接続部ネジG1/2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました