17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シングルレバーシャワー混合栓

通常単価(税別)
31,469
税込単価
34,616
通常出荷日:11日目

【特長】・ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付です

  • JANコード
    4972353050581
  • トラスココード
    199-4471
  • 質量(g)
    3129.000
  • 種類
    水抜可能共用タイプ
  • 仕様
    シャワーホース接続部ネジG1/2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

143-021
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

143-021の仕様・寸法情報

JANコード
4972353050581
トラスココード
199-4471
質量(g)
3129.000
種類
水抜可能共用タイプ
仕様
シャワーホース接続部ネジG1/2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
143-021
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,469
( 34,616 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングルレバーシャワー混合栓の型番143-021のページです。 型番143-021に関する仕様情報を記載しております。
シングルレバーシャワー混合栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングルレバーシャワー混合栓
サーモスタットシャワー混合栓
2ハンドル混合栓(シャワーつき)
サーモスタットシャワー混合栓(逆配管)
サーモスタットシャワー混合栓 断熱構造
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格31,46932,27620,74550,59539,53825,723
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード497235305058149723530505364972353090204497235301901449723531737544972353090150
トラスココード199-4471198-1890198-3467198-8212198-6615198-8188
質量(g)3129.0002820.0001402.0003405.0003130.0002640.000
種類水抜可能共用タイプ-----
仕様シャワーホース接続部ネジG1/2シャワーホース接続部ネジG1/2一般地・寒冷地共用シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替え可能断熱構造、シャワーホース接続部ネジG1/2クランク水抜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました