17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャワースライドグリップバー

通常単価(税別)
29,048
税込単価
31,953
通常出荷日:11日目

【特長】・フックをスライドや角度調節することで、高さ、向きを自由に調整できます

  • JANコード
    4972353358281
  • トラスココード
    198-5009
  • 質量(g)
    1820.000
  • 仕様
    対応壁厚42mm以下、垂直設置手すり兼用

ご注意

  • 355-807、355-809をご使用の場合は、393-552アダプター(別売)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

358-210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

358-210の仕様・寸法情報

JANコード
4972353358281
トラスココード
198-5009
質量(g)
1820.000
仕様
対応壁厚42mm以下、垂直設置手すり兼用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
358-210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,048
( 31,953 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックをスライドや角度調節することで、高さ、向きを自由に調整できます

ご注意

  • 355-807、355-809をご使用の場合は、393-552アダプター(別売)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャワースライドグリップバーの型番358-210のページです。 型番358-210に関する仕様情報を記載しております。
シャワースライドグリップバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャワースライドグリップバー
2ハンドルシャワー混合栓 ヨコ回転ハンドル
サーモスタットシャワー混合栓(逆配管)
ガーデン用万能ホーム双口水栓//レトロ
サーモスタットシャワー混合栓
双口ホーム水栓13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格29,04819,91550,5959,75032,27610,409
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目1日目
JANコード497235335828149723530901744972353019014497235308388649723530505364972353705092
トラスココード198-5009198-1801198-8212198-3449198-1890836-5680
質量(g)1820.0002290.0003405.0008292820.000891.000
仕様対応壁厚42mm以下、垂直設置手すり兼用シャワーホース接続部ネジG1/2シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替え可能固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、整流器付(下吐水側除く)、568-310付シャワーホース接続部ネジG1/2双口タイプ、送り座付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト