17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2ハンドル混合栓(シャワーつき)

通常単価(税別)
20,745
税込単価
22,820
通常出荷日:11日目

【特長】・ヘッドを軽くまわすだけで泡沫とシャワーの切替えができます・フレキパイプ部分は自由に曲がります...

詳細を確認
  • JANコード
    4972353090204
  • トラスココード
    198-3467
  • 質量(g)
    1402.000
  • 厚さ(mm)
    5~35
  • 仕様
    一般地・寒冷地共用
  • 取付穴径(mm)
    23~26

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

151-012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

151-012の仕様・寸法情報

JANコード
4972353090204
トラスココード
198-3467
質量(g)
1402.000
厚さ(mm)
5~35
仕様
一般地・寒冷地共用
取付穴径(mm)
23~26

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
151-012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,745
( 22,820 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドを軽くまわすだけで泡沫とシャワーの切替えができます
・フレキパイプ部分は自由に曲がりますので、お好みの位置で使えます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2ハンドル混合栓(シャワーつき)の型番151-012のページです。 型番151-012に関する仕様情報を記載しております。
2ハンドル混合栓(シャワーつき)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2ハンドル混合栓(シャワーつき)
2ハンドル混合栓
2ハンドルシャワー混合栓 ヨコ回転ハンドル
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)
サーモスタットシャワー混合栓
サーモスタットシャワー混合栓(逆配管)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格20,74514,84319,91525,72332,27650,595
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード497235309020449723531233774972353090174497235309015049723530505364972353019014
トラスココード198-3467198-1872198-1801198-8188198-1890198-8212
質量(g)1402.0001417.0002290.0002640.0002820.0003405.000
厚さ(mm)5~355~35----
仕様一般地・寒冷地共用-シャワーホース接続部ネジG1/2クランク水抜シャワーホース接続部ネジG1/2シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替え可能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト