ファクトリーサプライ用品技術窓口

複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき)

通常単価(税別)
58,473円~111,728円
税込単価
64,320円~122,901円
通常出荷日:11日目

【特長】・ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90mm、呼20、25は最大100mm...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:SCS14(SUS316相当)
  • 材質2
    アーム、玉:SUS316

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ねじサイズ

最小発注数量
4972353086313
198-0272
539.000
0.9mm
1個
4972353086320
197-8675
833.000
W1/4
1個
4972353086337
198-0221
1318.000
M8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,473円
( 64,320円 )
11日目
67,685円
( 74,454円 )
11日目
111,728円
( 122,901円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90mm、呼20、25は最大100mm)
【材質】
・本体:SCS14(SUS316相当)
・アーム、玉:SUS316

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき)
耐熱流し台トラップ
ヘルールストレーナー
自在パイプ取付パッキン(大)
カクダイ 複式ステンレスボールタップ 6608-25
カクダイ 調整パッキン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格58,473円-10,387円10,773円 -558円156,329円516円
通常出荷日11日目11日目7日目2日目7日目9日目
材質1本体:SCS14(SUS316相当)PAシリコンゴムゴム(NBR)材質 本体:SCS14(SUS316相当) アーム:SUS304 玉:SUS316NBR
材質2アーム、玉:SUS316ステンレスSUS316Lポリアセタール(POM)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト