ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガーデン用万能ホーム双口水栓//レトロ

通常単価(税別)
9,750
税込単価
10,725
通常出荷日:11日目

カクダイ社の水栓部品 ガーデン用万能ホーム双口水栓//レトロ シリーズです

  • JANコード
    4972353083886
  • トラスココード
    198-3449
  • 質量(g)
    829
  • 仕様
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、整流器付(下吐水側除く)、568-310付

ご注意

  • 寒冷地仕様とは、不凍帯に埋設した不凍栓から水抜きするための構造で、耐寒性能を高めた製品ではありません。整流器、泡沫金具は残留水により凍結破損する恐れがあります。残留水の除去、泡沫金具を取外す等の対策を行ってください。
  • 屋外での使用において表面の変色が発生する場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

704-118-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

704-118-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353083886
トラスココード
198-3449
質量(g)
829
仕様
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、整流器付(下吐水側除く)、568-310付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
704-118-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,750
( 10,725 )
11日目

詳細情報

基本情報

カクダイ社の水栓部品 ガーデン用万能ホーム双口水栓//レトロ シリーズです

ご注意

  • 寒冷地仕様とは、不凍帯に埋設した不凍栓から水抜きするための構造で、耐寒性能を高めた製品ではありません。整流器、泡沫金具は残留水により凍結破損する恐れがあります。残留水の除去、泡沫金具を取外す等の対策を行ってください。
  • 屋外での使用において表面の変色が発生する場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガーデン用万能ホーム双口水栓//レトロの型番704-118-13のページです。 型番704-118-13に関する仕様情報を記載しております。
ガーデン用万能ホーム双口水栓//レトロのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト