17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2ハンドル混合栓

通常単価(税別)
14,843
税込単価
16,327
通常出荷日:11日目

カクダイ社の混合栓 2ハンドル混合栓 シリーズです

  • JANコード
    4972353123377
  • トラスココード
    198-1872
  • 質量(g)
    1417.000
  • 厚さ(mm)
    5~35
  • 取付穴径(mm)
    23~26

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1532S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1532Sの仕様・寸法情報

JANコード
4972353123377
トラスココード
198-1872
質量(g)
1417.000
厚さ(mm)
5~35
取付穴径(mm)
23~26
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
1532S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,843
( 16,327 )
11日目

詳細情報

基本情報

カクダイ社の混合栓 2ハンドル混合栓 シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2ハンドル混合栓の型番1532Sのページです。 型番1532Sに関する仕様情報を記載しております。
2ハンドル混合栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2ハンドル混合栓
2ハンドル混合栓(シャワーつき)
立形洗眼水栓
2ハンドルシャワー混合栓 ヨコ回転ハンドル
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)
2ハンドル混合栓 1280S-170
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格14,84320,74511,78819,91525,72312,188
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目7日目
JANコード497235312337749723530902044972353091225497235309017449723530901504972353128075
トラスココード198-1872198-3467199-2870198-1801198-8188807-3155
質量(g)1417.0001402.000690.0002290.0002640.0001370.0
厚さ(mm)5~355~355~35---
取付穴径(mm)23~2623~2622~27---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました