17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモスタットシャワー混合栓

通常単価(税別)
32,276
税込単価
35,504
通常出荷日:11日目

カクダイ社の混合栓 サーモスタットシャワー混合栓 シリーズです

  • JANコード
    4972353050536
  • トラスココード
    198-1890
  • 質量(g)
    2820.000
  • 仕様
    シャワーホース接続部ネジG1/2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

173-071
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

173-071の仕様・寸法情報

JANコード
4972353050536
トラスココード
198-1890
質量(g)
2820.000
仕様
シャワーホース接続部ネジG1/2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
173-071
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,276
( 35,504 )
11日目

詳細情報

基本情報

カクダイ社の混合栓 サーモスタットシャワー混合栓 シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモスタットシャワー混合栓の型番173-071のページです。 型番173-071に関する仕様情報を記載しております。
サーモスタットシャワー混合栓のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト