17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シングルレバー混合栓

通常単価(税別)
22,40432,276
税込単価
24,64435,504
通常出荷日:11日目

カクダイ社の混合栓 シングルレバー混合栓 シリーズです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    厚さ(mm)

    仕様

    取付穴径(mm)

    最小発注数量
    4972353090082
    198-6609
    2730.000
    5~35
    カートリッジ:101-999、スパウト回転角度360°
    23~26
    1個
    4972353073252
    198-3487
    2121.000
    5~30
    カートリッジ:101-999、スパウト回転角度360°
    36~37
    1個
    4972353073269
    198-1810
    2057.000
    5~30
    カートリッジ:101-999、パイプ長さ:180mm、スパウト回転角度360°
    36~37
    1個
    4972353032877
    198-3446
    2117.000
    5~35
    カートリッジ:101-996、ゴム栓 491-000付
    23~26
    1個
    4972353055067
    198-9757
    2790.000
    -
    カートリッジ:101-999、スパウト回転角度140°
    -
    1個
    4972353055074
    198-9745
    2830.000
    -
    本体・スパウト・クランク水抜、カートリッジ:101-999、スパウト回転角度140°
    -
    1個
    4972353032891
    198-1892
    2257.000
    -
    スパウト:795-910、カートリッジ:101-999、水抜可能共用タイプ
    -
    1個
    4972353032921
    199-2971
    2287.000
    -
    スパウト:795-911、カートリッジ:101-999、水抜可能共用タイプ
    -
    1個
    4972353028146
    199-1324
    2116.000
    -
    ショートクランク仕様、カートリッジ:101-999、パイプ取付ネジW26山20
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,276
    ( 35,504 )
    11日目
    26,553
    ( 29,208 )
    11日目
    22,404
    ( 24,644 )
    11日目
    31,469
    ( 34,616 )
    11日目
    31,469
    ( 34,616 )
    11日目
    32,276
    ( 35,504 )
    11日目
    26,553
    ( 29,208 )
    11日目
    27,383
    ( 30,121 )
    11日目
    26,553
    ( 29,208 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    カクダイ社の混合栓 シングルレバー混合栓 シリーズです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シングルレバー混合栓のレビュー
    この商品のレビューはありません

    水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト