17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

立形洗眼水栓

通常単価(税別)
11,788
税込単価
12,967
通常出荷日:11日目

カクダイ社の水栓部品 立形洗眼水栓 シリーズです

  • JANコード
    4972353091225
  • トラスココード
    199-2870
  • 質量(g)
    690.000
  • 厚さ(mm)
    5~35
  • 取付穴径(mm)
    22~27

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

710-068-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

710-068-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353091225
トラスココード
199-2870
質量(g)
690.000
厚さ(mm)
5~35
取付穴径(mm)
22~27
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
710-068-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,788
( 12,967 )
11日目

詳細情報

基本情報

カクダイ社の水栓部品 立形洗眼水栓 シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立形洗眼水栓の型番710-068-13のページです。 型番710-068-13に関する仕様情報を記載しております。
立形洗眼水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト