17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)

通常単価(税別)
25,723
税込単価
28,295
通常出荷日:11日目

カクダイ社の混合栓 2ハンドルシャワー混合栓(一時止水) シリーズです

  • JANコード
    4972353090150
  • トラスココード
    198-8188
  • 質量(g)
    2640.000
  • 仕様
    クランク水抜

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

139-503K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

139-503Kの仕様・寸法情報

JANコード
4972353090150
トラスココード
198-8188
質量(g)
2640.000
仕様
クランク水抜

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
139-503K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,723
( 28,295 )
11日目

詳細情報

基本情報

カクダイ社の混合栓 2ハンドルシャワー混合栓(一時止水) シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)の型番139-503Kのページです。 型番139-503Kに関する仕様情報を記載しております。
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)
2ハンドル混合栓(シャワーつき)
2ハンドルシャワー混合栓 ヨコ回転ハンドル
サーモスタットシャワー混合栓
サーモスタットシャワー混合栓(逆配管)
サーモスタットシャワー混合栓 断熱構造
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格25,72320,74519,91532,27650,59539,538
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード497235309015049723530902044972353090174497235305053649723530190144972353173754
トラスココード198-8188198-3467198-1801198-1890198-8212198-6615
質量(g)2640.0001402.0002290.0002820.0003405.0003130.000
仕様クランク水抜一般地・寒冷地共用シャワーホース接続部ネジG1/2シャワーホース接続部ネジG1/2シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替え可能断熱構造、シャワーホース接続部ネジG1/2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました