17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモスタットシャワー混合栓(逆配管)

通常単価(税別)
54,136
税込単価
59,550
通常出荷日:11日目

【特長】・湯水が逆の配管にそのまま取付けできます。(通常配管には使用しないでください)

  • JANコード
    4972353019014
  • トラスココード
    198-8212
  • 質量(g)
    3405.000
  • 仕様
    シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替え可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

173-136
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

173-136の仕様・寸法情報

JANコード
4972353019014
トラスココード
198-8212
質量(g)
3405.000
仕様
シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替え可能

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
173-136
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,136
( 59,550 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・湯水が逆の配管にそのまま取付けできます。(通常配管には使用しないでください)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモスタットシャワー混合栓(逆配管)の型番173-136のページです。 型番173-136に関する仕様情報を記載しております。
サーモスタットシャワー混合栓(逆配管)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモスタットシャワー混合栓(逆配管)
サーモスタットシャワー混合栓
サーモスタットシャワー混合栓 断熱構造
2ハンドル混合栓(シャワーつき)
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)
2ハンドルシャワー混合栓 ヨコ回転ハンドル
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格54,13634,19541,65721,75126,72620,922
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード497235301901449723530505364972353173754497235309020449723530901504972353090174
トラスココード198-8212198-1890198-6615198-3467198-8188198-1801
質量(g)3405.0002820.0003130.0001402.0002640.0002290.000
仕様シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替え可能シャワーホース接続部ネジG1/2断熱構造、シャワーホース接続部ネジG1/2一般地・寒冷地共用クランク水抜シャワーホース接続部ネジG1/2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました