17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

厨房用立形シャワー水栓

通常単価(税別)
16,957
税込単価
18,653
通常出荷日:11日目

カクダイ社の水栓部品 厨房用立形シャワー水栓 シリーズです

  • JANコード
    4972353090747
  • トラスココード
    198-5058
  • 質量(g)
    1300
  • 仕様
    二条ねじスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)

ご注意

  • 火気に近い場所では使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

700-432-13QR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

700-432-13QRの仕様・寸法情報

JANコード
4972353090747
トラスココード
198-5058
質量(g)
1300
仕様
二条ねじスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
700-432-13QR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,957
( 18,653 )
11日目

詳細情報

基本情報

カクダイ社の水栓部品 厨房用立形シャワー水栓 シリーズです

ご注意

  • 火気に近い場所では使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厨房用立形シャワー水栓の型番700-432-13QRのページです。 型番700-432-13QRに関する仕様情報を記載しております。
厨房用立形シャワー水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト