17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防炎防寒ベスト AX3580

通常単価(税別)
13,433
税込単価
14,776
通常出荷日:11日目

【特長】・高い防炎、難燃性をもち防寒の機能を合わせ持つ商品です・繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します...

詳細を確認
  • 材質1
    表地:綿100%(防炎加工)
  • 材質2
    裏地:モダクリル60%、綿40%

ご注意

  • 防炎に特化した製品ですが、絶対の安全を保障するものではございません。ご使用の際には最大限の注意を払い、常に安全な作業ができるように心がけてください。
  • 不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
  • アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
  • 特殊加工により色ブレが生じる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
3L
4520367358454
750.000
716-3451
ダークグレー
1個
3L
4520367358355
750.000
716-3454
ダークネイビー
1個
4L
4520367358461
785.000
716-3446
ダークグレー
1個
L
4520367358430
666.000
716-3450
ダークグレー
1個
L
4520367358331
666.000
716-3448
ダークネイビー
1個
LL
4520367358447
698.000
716-3447
ダークグレー
1個
LL
4520367358348
698.000
716-3457
ダークネイビー
1個
M
4520367358324
634.000
716-3449
ダークネイビー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,433
( 14,776 )
11日目
13,433
( 14,776 )
11日目
13,433
( 14,776 )
11日目
13,433
( 14,776 )
11日目
13,433
( 14,776 )
11日目
13,433
( 14,776 )
11日目
13,433
( 14,776 )
11日目
13,433
( 14,776 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い防炎、難燃性をもち防寒の機能を合わせ持つ商品です
・繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します
・綿100%の生地に特殊な防炎加工を施して生地に防炎性を付与します
・ベースとなる綿の着心地や快適性はそのままです
・モダクリル:繊維そのものが難燃性を持つ素材で他の燃えやすい繊維と組み合わせても優れた難燃性を発揮します
・限界酸素指数(LOI値):数値が高いほど難燃性があることを示し、一般的に「26以上」あれば自己消火性があります
・通常の綿素材は「18」です
【用途】
・溶接、金属加工、造船、炉前作業など火気のある作業に
【材質】
・表地:綿100%(防炎加工)
・裏地:モダクリル60%、綿40%

ご注意

  • 防炎に特化した製品ですが、絶対の安全を保障するものではございません。ご使用の際には最大限の注意を払い、常に安全な作業ができるように心がけてください。
  • 不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
  • アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
  • 特殊加工により色ブレが生じる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防炎防寒ベスト AX3580のレビュー
この商品のレビューはありません

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト