17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピアシングバルブ

通常単価(税別)
19,083
税込単価
20,991
通常出荷日:5日目

【特長】・吸引用サブ穴で銅管へ穴あけ時、バリで吸引用穴が塞がっても、サブの吸引用穴から回収できるため、...

詳細を確認
  • トラスココード
    652-4062
  • JANコード
    4991756384291
  • 質量(g)
    480.000
  • 材質1
    アルミ
  • 接続ポート
    1/4”フレア(バルブコア付)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PV120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PV120の仕様・寸法情報

トラスココード
652-4062
JANコード
4991756384291
質量(g)
480.000
材質1
アルミ
接続ポート
1/4”フレア(バルブコア付)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PV120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,083
( 20,991 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸引用サブ穴で銅管へ穴あけ時、バリで吸引用穴が塞がっても、サブの吸引用穴から回収できるため、回収不良が無い
・回収効率もUP
・新設計ガスケットで、穴あけ時の冷媒放出を最小限に抑えることが可能
【用途】
・サービスポートが無いシステム、閉鎖経路からの冷媒回収に
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピアシングバルブの型番PV120のページです。 型番PV120に関する仕様情報を記載しております。
ピアシングバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピアシングバルブ
デジタルMiniマニホールドMS-100
R32、R410A用ミニマニホールドキット(ボールバルブ式152CM)
5/16チャージングホース ムシ押し
フロン回収・再生装置 エコサイクルオーロラII AR022A
R407C等用マニホールドキット
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格19,08326,63019,2751,548858,98743,135
通常出荷日5日目4日目5日目1日目5日目4日目
トラスココード652-4062704-9569566-6375128-4462413-0924198-0651
JANコード499175638429149917563907664991756380378499175633126449917563704784991756337884
質量(g)480.000680.0593.0006.00060000.01194.000
材質1アルミ樹脂アルミ真鍮モータ、コンプレッサ:アルミアルミ
接続ポート1/4”フレア(バルブコア付)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました